Scanner a laser de segurança
TiM-S

Sensores orientados à segurança para aplicações móveis e estacionárias

Seu proveito

  • Cobertura de grandes faixas de medição
  • A avaliação dinâmica de campos orientada para a segurança e a emissão de dados brutos, em combinação com os mais recentes atuadores ROS, permitem a utilização dos TiM-S em praticamente todos os aplicativos, tanto móveis como estacionários
  • A colocação em operação simples através de conetores rotativos e acessórios perfeitamente adaptados aos sensores; necessários apenas alguns parâmetros de software SOPAS ajustáveis para a colocação em operação
  • A certificação conforme a norma ISO 13849 permite a utilização dos sensores 2D-LiDAR relevantes para a segurança, entre outras, em aplicações para segurança de pessoas que requeiram o nível de desempenho b

Vista geral

Sensores orientados à segurança para aplicações móveis e estacionárias

Para oferecer aos clientes um portfólio de sensores 2D-LiDAR perfeito e escalonável, a SICK complementa a série TiM com sensores relacionados com a segurança que cumprem o nível de desempenho b: TiM-S. Foram desenvolvidos, entre outros, para aplicativos móveis, como plataformas móveis, veículos sem condutor (FTF) e robôs de serviço móveis. Os sensores suportam a localização e prevenção de colisões dessas aplicações. Além disso, os TiM-S podem ser utilizados em tarefas de segurança em utilizações fixas. Equipados com o processo de medição HDDM/HDDM+, os TiM-S são muito robustos contra luz externa e detectam objetos e pessoas de forma fiável. As pequenas dimensões dos sensores e a colocação em funcionamento por meio do software de configuração SOPAS permitem a integração de sensores personalizada e praticamente invisível.

Em síntese
  • Área de detecção larga: 0,05 m até o máximo de 25 m
  • Certificado conforme a ISO 13849
  • Consumo de corrente reduzido (típico: 4 W, máximo: 16 W)
  • Colocação em operação e configuração imediatas através de interface USB
  • Interface de comunicações que combina a avaliação de campos e a emissão de dados de medição

 

Robôs móveis:
Move into new dimensions

A robótica está a caminho – tanto na produção, como na logística ou nos serviços. Soluções de sensores para todas as variantes de robôs móveis

Saiba mais

Tendo nós ao seu lado, como parceiros e especialistas em segurança funcional, beneficie-se das Safety Solutions e aumente a sua produtividade. Para que os seus processos funcionem perfeitamente, homem e máquina formem um time e nós, conjuntamente, avancemos nos limites das viabilidades.

Aumente a sua produtividade – com Safety Solutions da SICK

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Área de aplicaçãoIndoor
    Alcance do campo de proteção4 m / 5 m
    Ângulo de varredura270°
    Número de campos48
    Tempo de resposta≤ 134 ms
    1 escaneamento
    2 escaneamentos, ≤ 134 ms 1)
    1 escaneamento, typ. 67 ms
    Integração no comandoEntradas e saídas locais (I/O)
    Nível de segurançaPL b
    • 1) A +45° até +225° da área de trabalho; máx. 150 ms a –45° até +45° da área de trabalho.
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads