Scanner a laser de segurança
outdoorScan3

O scanner a laser de segurança para automação externa

Seu proveito

  • Alta produtividade através da cooperação segura homem-máquina em áreas externas
  • Alta disponibilidade mesmo em condições meteorológicas desfavoráveis
  • Fácil de usar e adequado para uso ao ar livre
  • Campos de proteção facilmente adaptáveis para processos de automação seguros
  • Eliminação de erros rápida, graças ao acesso fácil aos dados de diagnóstico
  • Fluxo de material contínuo e confiável em ambiente interno e externo – também em condições climáticas diversas

Vista geral

O scanner a laser de segurança para automação externa

O scanner a laser de segurança outdoorScan3 garante proteção pessoal em uma ampla variedade de aplicações externas móveis e estacionárias. Graças aos algoritmos inteligentes e à tecnologia de leitura externa safeHDDM®, o sensor oferece uma elevada produtividade, mesmo sob condições climáticas desfavoráveis. O outdoorScan3 impressiona com uma carcaça robusta, componentes de conexão inteligentes e funções de diagnóstico ampliadas. Além disso, acessórios modulares estão disponíveis para atender aos requisitos da sua aplicação. O software de configuração Safety Designer da SICK permite uma operação simples e intuitiva.

Em síntese
  • Certificado de acordo com a ISO 13849 e IEC 62998 para proteção de pessoas na área interna e externa
  • Tecnologia de leitura externa safeHDDM®
  • Acessórios modulares para elevado desempenho
  • Até 128 campos configuráveis livremente
  • Diagnóstico com Safety Designer e Monitoring-App
  • Ajuste da velocidade com AGV Dynamic Weather Assist

 

Increase the availability of your
AGVs in outdoor areas
Increase the availability of your
AGVs in outdoor areas

With weather-dependent protective field switching of the safety system AGV Dynamic Weather Assist

Learn more

Vantagens

O scanner a laser de segurança outdoorScan3 proporciona alta produtividade na área externa

Graças ao outdoorScan3, pessoas e máquinas agora também podem trabalhar juntos com segurança ao ar livre. Isso possibilita um enorme aumento de sua produtividade.

A base para a certificação foram, entre outras, a norma ISO 13849-1 e, em especial para a área externa, a norma IEC 62998.

Aumente a disponibilidade de seus veículos guiados automaticamente (AGVs) na área externa

Descubra mais

Proteção da área de perigo em máquinas, como, por exemplo, plataformas de elevação
Proteção de pessoas na ancoragem e no desacoplamento de pontes de embarque

Cooperação segura entre homem e máquina além dos limites do pavilhão

O outdoorScan3 representa alta disponibilidade, também em mau tempo

Mesmo sob condições climáticas adversas, o outdoorScan3 trabalha de modo confiável e seguro. A tecnologia de varredura patenteada do outdoor safeHDDM® faz uma diferenciação entre riscos de segurança autênticos e influências climáticas perturbantes. Com o módulo de função AGV Dynamic Weather Assist, o outdoorScan3 também reage dinamicamente a condições ambientais alternadas.

Descubra mais

O outdoorScan3 não se deixa ofuscar por raios solares de até 40.000 lx

Graças aos dados de medição de altíssima precisão, a chuva e a neve são seguramente filtradas.

Saiba mais

A neblina é detectada de modo confiável, resultando assim numa parada segura com alcance visual inferior a 50 m

Com o outdoorScan3, você estará bem preparado para as condições climáticas diversas

Acessórios projetados especialmente para a área externa reduzem as interferências climáticas de maneira confiável

Na área externa, o outdoorScan3 está sujeito a condições climáticas diversas. Utilize os acessórios que podem ser montados individualmente para os requisitos da sua aplicação, a fim de aumentar a disponibilidade do scanner a laser de segurança.
O airWiper montado no scanner a laser de segurança remove gotas de água da capa ótica usando ar comprimido. Isto garante uma elevada disponibilidade do outdoorScan3.
Graças à proteção contra respingos com inserto de espuma especial e capa de proteção climática, você pode reduzir tempos de imobilização indesejados em caso de umidade.
Os sistemas de fixação otimizam a combinação dos componentes acessórios e permitem uma integração rápida do sensor na sua solução de aplicação.

Acessórios modulares para um elevado desempenho do scanner a laser de segurança

Operação intuitiva do outdoorScan3 para uma operação sem problemas

Tanto a colocação em operação como também o manuseio durante a operação são igualmente tão simples, autoesclarecedores e práticos quanto em scanners a laser de segurança da SICK para a área interna.
LEDs bem visíveis e display colorido facilitam a operação
Manuseio intuitivo do software de configuração e diagnóstico Safety Designer
Com o seu design robusto e a forma exclusiva da cobertura da óptica, o outdoorScan3 é especialmente adequado para uso na área externa

Reúne o renomado conceito de integração e de operação dos scanners a laser de segurança indoor com alta rentabilidade

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Área de aplicaçãoOutdoor 1)
    Alcance do campo de proteção4 m
    Alcance do campo de aviso40 m
    Ângulo de varredura275°
    Número de campos8 / 128
    Número de casos de monitoramento2 / 128
    Tempo de resposta≥ 90 ms
    Pares OSSD1 / 0
    Integração no comandoEntradas e saídas locais (I/O) / CIP Safety™ através de EtherNet/IP™
    Nível de segurançaTipo 3, PL d, SIL2
    • 1) O scanner a laser de segurança pode ser utilizado em áreas internas e externas de ambientes industriais.
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads