Vantagens

Alta confiabilidade, graças à tecnologia de sensoreamento inovadora
Reduza os tempos de parada no cotidiano adverso da indústria. Com a tecnologia de escaneamento confiável safeHDDM®, os scanners a laser de segurança microScan3 e nanoScan3 da SICK se tornam especialmente robustos. Esta tecnologia foi aperfeiçoada especialmente para a área externa. O outdoorScan3 com outdoor safeHDDM® é muito apropriado para o uso na neve, chuva ou neblina. Isso abre inúmeros campos de aplicação e possibilita aumentos de produtividade.

Aumente a disponibilidade de sua máquina ou instalação: a tecnologia de escaneamento safeHDDM® torna o scanner a laser de segurança insensível a influências ambientais, tais como sujeira, particulados ou luz externa.

O método patenteado safeHDDM® permite a combinação de longo alcance, dados medidos precisos e forma construtiva compacta. Por exemplo, o nanoScan3, com 3 m de alcance do campo de proteção e aproximadamente 80 mm de altura construtiva cabe sem problemas embaixo de um Europallet.

Sintonizado para a sua aplicação – indoor e outdoor

Beneficie-se de um alcance seguro de 9 m, principalmente no caso de proteção ao acesso vertical. O microScan3 foi desenvolvido para a proteção de estações de transferência de materiais, robôs e sistemas de veículos automaticamente guiados e monitora o trabalho cooperativo entre o homem e a máquina.

Automatize a sua produção e a logística com veículos automaticamente guiados e o nanoScan3: o sensor fornece dados de navegação confiáveis e, com uma altura de apenas 80 mm, pode ser instalado de modo simples em espaços pequenos. Você dispõe de uma aplicação com um nível de segurança baixo? Então entra em questão também o TiM-S com nível de desempenho b.

Uma cooperação segura entre homem e máquina na área externa pode ser realizada com o outdoorScan3 certificado segundo a norma IEC 62998. Mesmo sob condições climáticas desafiadoras, o outdoorScan3 trabalha de modo confiável e seguro.

Colaboração em nível igual
Valor agregado com base em funções no sistema

Com o Safe EFI-pro System, os scanners a laser de segurança realizam automaticamente a troca de todos os dados relevantes com o controlador de segurança. Desta maneira, é possibilitado o monitoramento da velocidade seguro "Safe Motion". Adicionalmente, o Software Safety Designer oferece uma configuração simples de todos os componentes.

No caso de um trabalho cooperativo entre o homem e robôs, a Safe Robotics Area Protection abre possibilidades totalmente novas. A combinação de scanner a laser de segurança e controlador de segurança pode ser integrada facilmente em todos os comandos robotizados, graças à documentação detalhada e à lógica de comando.

Funções elaboradas para segurança e produtividade
As exigências à rentabilidade de scanners a laser de segurança e aos processos eficientes e contínuos a isso ligados são muito altas. Com ajuda de funções inteligentes, a segurança e a produtividade andam lado a lado para você, estando com a SICK. Com o software Safety Designer, a configuração de todas as funções pode ser realizada sem complicações.
Recomendação de produto microScan3



Fácil de manusear a qualquer momento

Rápido de montar e substituir e, graças ao uso de componentes de conexão padronizados, o cabeamento é facilitado – este é um conforto de que você dispõe com esses scanners a laser de segurança. O nanoScan3 pode ser integrado diretamente em redes por meio de E/S, ao passo que o microScan3, também via EtherNet/IP™, CIP Safety™, PROFIsafe e EtherCAT.

Tecnologia complexa simples de operar: com o software Safety Designer com licença gratuita, você pode configurar os scanners a laser de segurança de modo facilitado. Para uma visão geral rápida sobre o status, os dados de diagnóstico também podem ser acessados por meio de teclas no display do dispositivo.