safeHDDM®: a inovadora tecnologia de escaneamento

Reliable safety laser scanner accuracy thanks to safeHDDM® technology
Reliable safety laser scanner accuracy thanks to safeHDDM® technology

Precisão confiável de scanners a laser de segurança, graças à tecnologia SafeHDDM®

Graças à inovadora tecnologia de escaneamento safeHDDM®, os scanners a laser de segurança microScan3, nanoScan3 e outdoorScan3 da SICK oferecem benefícios decisivos para a disponibilidade da instalação e
a produtividade.

safeHDDM® está baseado no renomado método HDDM (HDDM = high definition distance measurement) e estabelece um novo padrão na avaliação de medições do tempo de voo da luz. Com base na filtração e avaliação de muitos impulsos individuais, o método patenteado da SICK fornece um resultado da medição exclusivo para os scanners a laser de segurança. Dessa maneira, o safeHDDM® proporciona grande robustez em relação à sujeira, particulados e luz externa. O mais importante: safeHDDM® continua seguro. Mesmo um objeto com grau de reflexão especular de apenas 1,8%, por exemplo, uma calça preta, é detectado seguramente pelo scanner a laser.

Não somente isso: com o outdoor safeHDDM® a tecnologia de escaneamento foi aperfeiçoada para o uso na área externa. Com isso, o outdoorScan3 está certificado como o primeiro scanner a laser de segurança para a área externa.

safeHDDM®: seguro na aplicação, robusto no cotidiano, preciso no uso.

É assim que funciona

Safe distance measurement with safeHDDM®

Medição de distância segura pelo
princípio de medição do tempo de voo da luz

Na medição do tempo de voo da luz, o sensor envia um feixe de impulsos que reflete o objeto a ser detectado. O tempo de voo de que o jato de luz necessita para o trajeto, é avaliado e, desse modo, calculada a distância até o objeto. microScan3, nanoScan3 e outdoorScan3 executam um ciclo de escaneamento em 40 milissegundos, tipicamente. A cada ciclo de escaneamento, são filtrados milhares de impulsos individuais. A partir desses milhares de impulsos individuais, os scanners a laser de segurança calculam então até 2.750 valores medidos seguros.

Veja por si mesmo

Vídeo: O que é o safeHDDM® e como funciona?

Vídeo: Qual a dimensão de robustez proporcionada pelo SafeHDDM® a um scanner a laser de segurança, como, por exemplo, ao nanoScan3?

Seus benefícios

Safe operation of your application thanks to safeHDDM®
Safe operation of your application thanks to safeHDDM®

Seguro.

A tecnologia de escaneamento patenteada safeHDDM® da SICK possibilita a operação segura de sua aplicação, apresentando simultaneamente uma forma construtiva pequena e grandes alcances.

Robust thanks to safeHDDM® scan technology
Robust thanks to safeHDDM® scan technology

Robusto.

Os scanners a laser de segurança são insensíveis à sujeira, particulados e luz externa e, com isso, garantem alta disponibilidade. Dessa maneira, eles evitam paradas da máquina.

Precise even outdoors thanks to outdoor safeHDDM® scan technology
Precise even outdoors thanks to outdoor safeHDDM® scan technology

Preciso.

Mesmo em condições climáticas desfavoráveis na área externa, a tecnologia de escaneamento outdoor safeHDDM®, contendo filtros e algoritmos bem analisados, garante alta disponibilidade.

Como os nossos clientes se beneficiam do safeHDDM®

Safe operation of a robot on an injection molding machine thanks to safeHDDM®

Segurança sem cerca de proteção

Com ajuda dos scanners a laser de segurança da família de produtos microScan3 bem como do controlador de segurança Flexi Soft, pode ser garantida a operação segura de um robô numa máquina de moldagem por injeção. Graças à tecnologia de escaneamento safeHDDM®, a capacidade de detecção e a função de proteção confiável não são prejudicadas por partículas de poeira do ambiente nem pela formação de deposições sobre a superfície limítrofe ótica dos sensores.

Descubra mais

Safe and reliable operation of a weatherproof robotic lawnmower thanks to outdoor safeHDDM®

Robô de corte de grama

Mesmo sob condições climáticas severas, o scanner a laser de segurança outdoorScan3 opera de modo confiável e seguro. A tecnologia de escaneamento patenteada e de alta precisão outdoor safeHDDM® distingue entre riscos de segurança autênticos e influências ambientais perturbantes.

Descubra mais

Sobre o produto: SICK os scanners a laser de segurança com safeHDDM®

Safety laser scanner nanoScan3 with safeHDDM®

microScan3

O scanner a laser de segurança microScan3 foi desenvolvido para proteção das mais variadas aplicações: desde estacionárias a móveis, de simples a complexas. A inovadora tecnologia de escaneamento safeHDDM® confere ao microScan3 uma robustez extraordinária, mesmo na presença de particulados e luz externa, fornecendo dados de medição de alta precisão. Com isso, é aumentada a produtividade e a disponibilidade de máquinas.

Detalhes do produto

Safety laser scanner nanoScan3 with safeHDDM®

nanoScan3

O nanoScan3 é o menor scanner a laser de segurança da SICK. Ele é perfeitamente adequado para a proteção de plataformas móveis. Simultaneamente, ele fornece dados de medição precisos para a navegação. Devido ao seu tamanho construtivo, ele é recomendado igualmente para a proteção de máquinas no caso de condições de espaços restritos. Assim como também o microScan3, ele dispõe da tecnologia de escaneamento safeHDDM® com todos os seus benefícios.

Detalhes do produto

Safety laser scanner outdoorScan3 with outdoor safeHDDM®

outdoorScan3

O outdoorScan3 é excelente para a proteção de aplicações estacionárias e móveis em áreas externas. Para o scanner a laser de segurança, a tecnologia patenteada safeHDDM® da SICK foi aperfeiçoada decisivamente para a área externa com ajuda de algoritmos especiais. Com isso, o outdoorScan3 explora pela primeira vez todos os benefícios da proteção sem contato por meio de scanners a laser de segurança.

Detalhes do produto