Safe Motion Control :
processos seguros ininterruptamente
Com o Safe Motion Control da SICK, é possível monitorar os movimentos da máquina a cada momento. Todos os sinais dos sensores de segurança e dos atuadores podem ser unidos. Disso são geradas informações, a partir das quais é possível concluir se um operador de máquina realmente está correndo risco ao entrar ou intervir na área de perigo. Se não existir qualquer perigo, também pode ser permitida uma intervenção na máquina mesmo durante o processo em andamento – o processo não é interrompido. O resultado é o tempo de imobilização reduzido e menos comutações erradas. A eficiência e a disponibilidade das máquinas e instalações aumentam.
Aplicações móveis
A solução ideal para sistemas de transporte sem condutores, nos quais é possível a permanência de pessoas na área de risco. Os campos de proteção dos scanners a laser de segurança são comutados em dependência da velocidade medida por encoders. Rampas de frenagem e velocidades podem ser monitoradas. Estas funções possibilitam um aproveitamento mais eficaz do espaço disponível.
Aplicações estacionárias
Safe Motion Control detecta a parada da máquina e permite a intervenção imediata na máquina. Isso possibilita uma troca mais rápida de peças de trabalho e ferramentas nas máquinas protegidas por uma porta, capa ótica ou por equipamentos de segurança comparáveis. Pelo monitoramento da velocidade, os procedimentos de manutenção podem ser mais seguros e mais eficientes.