Condição operacional segura

Alta produtividade graças ao Flexi Soft Drive Monitor

Movimentos perigosos de sistemas automaticamente guiados devem ser monitorados com segurança. Isso é feito pelo módulo de controle de movimento Flexi Soft Drive Monitor.

Seleção do produto

Visão precisa dos acionamentos

Medição segura de acionamentos com encoders

Deseja medir de forma confiável os movimentos de sistemas automaticamente guiados? Os encoders de segurança fornecem todas as informações importantes para isso, como dados de velocidade e ângulo de direção.

Mais

Perceber a segurança

O Flexi Soft aumenta a disponibilidade da sua máquina

O controlador de segurança Flexi Soft e o Flexi Soft Drive Monitor processam todos os dados de movimento recebidos da máquina. Movimentos seguros são implementados e monitorados.

Seleção do produto

Safe Motion

Movimentos seguros são a base para a máxima disponibilidade da máquina

Mais
Condição operacional segura
Visão precisa dos acionamentos
Perceber a segurança
Safe Motion

Selecione a sua solução

Aqui você pode encontrar os respectivos produtos ou famílias de produtos

Filtrar por:

3 resultados:

resultados 1 - 3 de 3

Monitoramento seguro dos movimentos em aplicações móveis e estacionárias
  • Módulo Safe Motion Monitoring para monitoramento seguro do acionamento
  • Funções de segurança de acionamento como SS1, SS2 ou SLS
  • Variante com posição limitada segura (SLP) e Safe Cam (SCA)
  • Interfaces de encoders: HTL, TTL, interface Sen/Cos, SSI, HIPERFACE®
  • Software de configuração intuitivo com módulos de função certificados
Comparar agora
Selecionar
Monitoramento de imobilizações sem o uso adicional de sensores
  • Monitoramento de imobilizações através da medição da tensão remanescente
  • 3 NA, 1 NF como contatos de segurança de guiamento forçado
  • 2 saídas de aviso (semicondutor)
  • 1 saída de aviso (contato NA)
  • PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508), SILCL 3 (EN 62061)
  • Tensão máxima de conexão de motor 690 V
  • Limiar de tensão e tempo de imobilização ajustáveis
Comparar agora
Selecionar
Proteção ideal durante a operação de manutenção
  • Monitoramento de rotação e imobilização
  • 4 saídas de semicondutor seguras
  • PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508), SILCL3 (EN 62061)
  • Frequência máxima de entrada de 2 kHz
  • Conforme a variante, possibilidade de ajuste do limite de rotação/frequência de monitoramento de 0,1 a 9,9 Hz ou de 0,5 a 99 Hz
  • 2 saídas de aviso para a indicação de erros e status
  • LEDs de diagnóstico
Comparar agora
Selecionar

resultados 1 - 3 de 3

Vantagens

Máquinas em movimento com segurança

O Safe Motion inclui o monitoramento e controle seguros dos movimentos de máquinas. Em conjunto com outros produtos de segurança, o Safe Motion cumpre muitas tarefas: desde monitoramento de imobilização até monitoramento de velocidade e posição. Isso garante processos contínuos. O Safe Motion combina hardware, lógica e funções apropriados para sua aplicação. Desta forma, você evita imobilizações da máquina e reduz os tempos de preparação em sua máquina.
Precisamente registrado: Safe Motion Measure

O Safe Motion Measure oferece encoders de segurança e sistemas seguros de Motor-Feedback da SICK. Eles registram a posição, o ângulo e a velocidade de um veículo guiado automaticamente e encaminham os dados relevantes para um controlador de segurança.

Recomendação de produto DFS60S Pro

Recomendação de produto AFS/AFM60S Pro

Recomendação de produto SRS/SRM50

Monitorado continuamente: Safe Motion Monitoring

Graças aos módulos de controle de movimento, os movimentos da máquina podem ser monitorados continuamente com o Safe Motion Monitoring. Como tarefa principal, eles iniciam e executam funções específicas de segurança de acionamento.

Recomendação de produto Flexi Soft Drive Monitor

Controlado com segurança: Safe Motion Control

Os controladores de segurança executam funções de segurança de acionamento. Os controladores de segurança avaliam os dados recebidos e reagem em caso de perigo.

Recomendação de produto Flexi Soft

Monitoramento seguro para aplicações móveis e estacionárias

Exigências variadas requerem soluções variadas. Seja para a implementação de conceitos de segurança simples ou complexos: o Safe Motion Monitoring and Control da SICK torna isso possível de forma intuitiva e simples. Com o Safe Motion Monitoring and Control, você aumenta significativamente a disponibilidade da sua máquina. Economize dinheiro, porque você não precisa de nenhum equipamento de proteção adicional.
O monitoramento seguro do acionamento garante alta disponibilidade

Em aplicações móveis, o ângulo de direção e a velocidade devem ser monitorados. 11 funções de segurança de acionamento diferentes garantem flexibilidade no projeto da máquina. Usando o ajuste dinâmico do campo de proteção, o Safe Motion adapta os movimentos da máquina às mudanças nos campos de proteção. Por exemplo, seu sistema automaticamente guiado só para quando é realmente necessário.

Recomendação de produto Flexi Soft Drive Monitor

Monitoramento confiável de imobilização e velocidade

Para aplicações estacionárias, o escopo de funções do Safe Motion Monitoring and Control varia desde o simples monitoramento de imobilização até o monitoramento de funções complexas de segurança de acionamento. Desta forma, os processos podem ser muito bem controlados, os tempos de imobilização podem ser bastante reduzidos e os fluxos de trabalho podem ser mais flexíveis.

Recomendação de produto Flexi Soft Drive Monitor

Recomendação de produto Standstill Monitor

Recomendação de produto Speed Monitor

Plug and play para movimentos seguros

O Safe Motion da SICK monitora sua máquina de forma contínua e confiável e, assim, converte movimentos perigosos da máquina em movimentos seguros. Além da segurança, o foco também está no fator custo-benefício. Com o Safe Motion, a SICK oferece funções que reduzem os tempos de imobilização e aumentam a eficiência da máquina. Além disso, o software intuitivo facilita a configuração do seu aplicativo.
Economicamente combinado A linha de produtos Safe Motion inclui muitos dispositivos bem coordenados e oferece inúmeras funções de segurança. Além disso, os sensores podem ser integrados rapidamente em projetos de máquinas e colocados em operação. Safe Motion significa processos contínuos e tempos curtos de imobilização da máquina.
Rápido em operação

Configure seus produtos Safe Motion com o software de configuração sem licença Flexi Soft Designer ou Safety Designer. O software estruturado de forma simples e intuitiva oferece módulos de função pré-configurados para a integração simples de funções de segurança de acionamento.

Recomendação de produto Flexi Soft Designer

Recomendação de produto Safety Designer

Aumenta o desempenho da máquina graças ao monitoramento da unidade

Se você souber a direção, velocidade e posição exatas de uma peça da máquina, poderá otimizar significativamente os processos. Dessa forma, os fluxos de trabalho podem ser coordenados e sincronizados. Isso economiza tempo e dinheiro e aumenta significativamente a disponibilidade da sua máquina. Com os produtos da SICK, as aplicações também podem ser resolvidas de forma confiável até o nível de desempenho e.
Tempos de configuração e manutenção reduzidos

O processo de configuração e manutenção pode ser bastante reduzido monitorando com segurança as peças pequenas e grandes da máquina em movimento. É possível trabalhar em áreas de perigo graças à função Safe Motion, velocidade limitada segura (SLS). Desta forma, você protege sua equipe e se beneficia de uma maior eficiência da máquina.

Recomendação de produto Speed Monitor

Recomendação de produto Flexi Soft Drive Monitor

Alta disponibilidade devido aos processos eficientes

Graças às funções de segurança de acionamento ampliadas, como velocidade limitada segura (SLS) ou posição limitada segura (SLP), você pode otimizar os movimentos da máquina. A interação entre homem e máquina também é possível sem que a máquina seja desligada.

Recomendação de produto Flexi Soft Drive Monitor

Downloads