Medição da vazão de gases na chaminé
Medidores de vazão de gás ultrassônicos são utilizados com frequência em chaminés para determinar as emissões em massa de fontes de combustão. O medidor do fluxo de volume FLOWSIC100 M-AC é ideal para chaminés de diâmetro médio e fornece medições de alta precisão para atender as rigorosas normas de proteção do meio ambiente. O FLOWSIC100 M-AC dispõe de uma refrigeração de ar interna dos cabeçotes do sensor e permite o uso do princípio de medição ultrassônico de precisão em temperaturas até 450 °C. O aparelho consiste da unidade emissora e unidade receptora, bem como da unidade de controle MCU. A unidade de controle MCU permite a entrada e saída de sinais, o cálculo com as grandezas de referência, bem como a operação por meio da interface do usuário simples.