Monitoramento de emissões de particulados

O medidor de particulados FWE200DH serve para medir a concentração de particulados em gases úmidos. Visto que o vapor d''água interfere na medição da concentração de particulados, a medição pode se tornar difícil na área do fluxo de saída do sistema úmido de dessulfurização dos gases de combustão. Com o FWE200DH, o gás é retirado por meio de uma sonda e aquecido acima do ponto de orvalho. Todas as gotículas contidas no gás evaporam e, por isso, não podem mais falsificar o resultado da medição. O princípio de luz difusa também permite a medição de pequenas concentrações de particulado. O FWE200DH dispõe de uma verificação automática do ponto zero e do ponto de referência, bem como de um controle de sujeira integrado, restringindo o trabalho de manutenção a um mínimo.

  • As seguintes famílias de produtos podem ser utilizadas
    Medição de poeira confiável em gases úmidos
    • Para concentrações de poeira muito pequenas até médias
    • Coleta de gás e retorno de gás combinados numa sonda
    • Controle de sujeira
    • Controle automático do ponto zero e de referência
    • Fácil parametrização e operação cômoda – opcional através de visor remoto adicional
    • Monitoramento de sistema integrado para detetar atempadamente a necessidade de manutenção