Monitoramento de emissões de gases de descarga

As normas de proteção do ambiente preveem o monitoramento contínuo de determinadas substâncias poluentes e de valores de referência. As normas de monitoramento das emissões são diferentes entre os países. Em muitos países, a técnica de medição deve ser verificada quanto a sua adequação, na Europa, por exemplo, de acordo com EN15267 ou, nos EUA, de acordo com os padrões EPA. Graças ao seu largo leque de produtos na área do monitoramento de emissões, a SICK oferece soluções completas. O sistema de análise PowerCEMS100, desenvolvido especialmente para este fim, permite a medição de CO, NOX, SO2 e O2. O analisador de gases para mercúrio MERCEM300Z, com sua alta disponibilidade, monitora até baixas concentrações de mercúrio em gases de combustão, atendendo assim as normas legais. Sistemas de registro de dados da SICK complementam esse sistema de análise

  • As seguintes famílias de produtos podem ser utilizadas
    CEMS de alto desempenho com segurança para uso futuro para medição de emissões
    • Sistema de análise de extração fria testado conforme EN 15267 e EN 14181
    • Módulos do analisador plug and play com alimentação de energia 24 V
    • Unidade de comando para representar todos os valores medidos e informações do status em um monitor
    • Sensores externos que podem ser ligados por interfaces
    Medição eficiente de mercúrio em gases combustíveis
    • Medição precisa de “Hg total” diretamente no conversor térmico (patenteado)
    • Operação de medição sem reagentes
    • Fornecimento de gás de medição praticamente sem desgaste por meio de uma bomba ejetora – sem peças móveis
    • Cubeta de ajuste integrada para verificação automática de desvio
    • Ajuste automático de todo o sistema por gerador de gás de teste integrado (opcional)
    • Design modular de todo o sistema