Monitoramento do sistema de dessulfurização dos gases de combustão

A concentração de SO2 é medida na entrada do sistema de dessulfurização dos gases de combustão, a fim de controlar a dosagem de cal e para verificação do desempenho do DGC. A medição de O2 é realizada para fins de normalização. O analisador de gases in-situ GM32 é recomendado para a medição de SO2, pois ele realiza medições rápidas sem coleta ou transporte de gás sob as condições de processo. O ciclo de teste automático com componentes integrados, tais como refletor do ponto zero, cubeta de gás e filtros de grade, permite um controle periódico do ponto zero e do ponto de referência. Com isso é garantida alta confiabilidade, sem necessidade de gases de medição caros. O analisador de gases in-situ ZIRKOR200 possibilita uma medição confiável e rápida do oxigênio, mesmo em altas temperaturas.

  • As seguintes famílias de produtos podem ser utilizadas
    Medir gases agressivos de forma rápida e direta — também em áreas Ex
    • Medição “in situ” direta e rápida
    • Sem coleta de amostra gasosa, sem transporte de gás, sem preparação do gás
    • Até quatro mensurandos simultaneamente, além de temperatura e pressão do processo
    • Método de avaliação DOAS
    • Várias faixas de medição independentes entre si com medição precisa constante
    • Função automática de autoteste (QAL3) sem gases de teste
    • Modelo com invólucro pressurizado para Ex-Zone 2
    Tem a inovação já nas células
    • Célula de medição extremamente durável devido aos inovadores mecanismos de proteção
    • Automonitoramento da célula de medição
    • Ajuste totalmente automático integrado na unidade de controle
    • Versão disponível para altas temperaturas
    • ZIRKOR Remote-App para o acesso remoto no analisador
    • Tempo de resposta muito curto
    • Adequabilidade testada segundo a EN 15267
    • Modelo para áreas com risco de explosão para ATEX/IECEx, zona 1 ou zona 21