Purificação de gás em instalações de desnitrificação SNCR
Na purificação de gás por meio da redução seletiva não catalítica, é injetado amoníaco ou uma solução líquida de ureia diretamente após a câmara de combustão, a uma temperatura de 900 a 1.100 °C. Os óxidos de nitrogênio reagem com as ligas de amônia e se transformam em nitrogênio e água. Isso reduz as emissões de NOx. Na saída da câmara de combustão, o GM700 mede o excesso de amoníaco.