Monitoramento de área acima e abaixo de pontes basculantes

Antes que uma ponte basculante seja aberta, deve estar assegurado que não se encontre mais nenhum objeto sobre ela. Ao fechar a ponte basculante, não deve haver mais nenhum veículo aquático embaixo dela. Os sensores 2D-LiDAR do sistema de detecção de objetos AOS Prime detectam seguramente objetos sobre e embaixo da ponte. Nisso, o campo de monitoramento pode ser ajustado de modo preciso ao tamanho da área a ser monitorada. Scanners a laser avisam o controlador de segurança Flexi Soft, caso haja violações do campo.

  • As seguintes famílias de produtos podem ser utilizadas
    Alta confiabilidade do sistema para monitoramento de áreas também em condições ambientais adversas
    • Detecção sem contato por meio da tecnologia LiDAR própria para todas as condições climáticas
    • Faixas de detecção reguláveis de acordo com a aplicação específica
    • Ciclos de autoteste automáticos
    • Configuração do comando sob medida
    • Fácil implementação de novas funções
    • Gateways opcionais para diagnósticos à distância ou análise de dados