Determinação da posição em comportas

O encoder linear KH53 detecta a posição do portão da eclusa no processo de fechamento para esse possa ser regulado perfeitamente. Pela técnica sem contato, este sistema também opera sem desgaste e de modo preciso em ambiente adverso.

  • As seguintes famílias de produtos podem ser utilizadas
    Encoder linear para serviços pesados nas mais difíceis condições
    • Medição de comprimento, sem toque – sem manutenção, robusto, longa vida útil
    • Alta reprodutibilidade (0,3 mm / 1 mm), alta resolução do sistema (0,1 mm)
    • Interfaces SSI e PROFIBUS
    • Definição de posição absoluta
    • Distância de leitura de até 1.700 m possível
    • Pode ser utilizado em condições ambientais extremamente agressivas
    • Altas velocidades de deslocamento de até 6,6m/s
    • Tolerância de distância entre a cabeça de leitura e o elemento de medição de 20 ... 55 mm possível