Medição do perfil do espaço livre
Durante os serviços de manutenção periódicos, deve ser controlado se existem objetos, tais como galhos muito perto do perfil do espaço vazio dos trens ou entrando nos vagões. Vários sensores 2D-LiDAR LMS511 são instalados em um veículo de inspeção. Eles podem ser sincronizados. Desse modo, os pontos de medição individuais são atribuídos claramente ao espaço – para uma medição precisa também em alta velocidade ou resolução angular muito alta.