Inspeção da estrutura superior de trens
As operadoras de redes de vias férreas precisam realizar inspeções periódicas no âmbito da manutenção de seus sistemas, a fim de garantir a segurança operacional e o desempenho do tráfego. Os serviços de manutenção incluem a inspeção dos trilhos, dos dormentes, do lastro e dos sistemas de fixação. Para essa finalidade, vários sensores Vision 3D do tipo Ruler ou Ranger são montados num veículo de inspeção. Eles fornecem perfis transversais precisos, a partir dos quais é calculada a geometria completa da superestrutura. Os perfis em número de até 30.000 por segundo permitem uma velocidade alta durante a inspeção. É somente desse modo que pode ser mantido um tráfego das vias férreas de acordo com o planejado e os custos de manutenção, mantidos em níveis baixos. O sensor Vision 3D Ruler está pré-calibrado e fornece coordenadas em 3D. No sensor Vision 3D Ranger, a distância de trabalho e o campo visual podem ser regulados de modo flexível.