Monitoramento da posição final

Quando o trole se move ao longo de uma faixa definida, isso é detectado por dois sensores de proximidade indutivos IQ40 redundantes sem contato e, por isso, não sujeitos a desgaste. O desligamento de emergência do trole é realizado.

  • As seguintes famílias de produtos podem ser utilizadas
    Modelos de construção retangulares pequenos para uso industrial
    • Formas construtivas: 10 mm x 16 mm x 28 mm ou 12 mm x 26 mm x 40 mm
    • Distâncias de comutação ampliadas: 2 mm a 8 mm
    • Execução do sistema elétrico: condutor CC 3/4 fios
    • Grau de proteção: IP 68
    • Faixa de temperatura: –25 °C a 75 °C
    • Carcaça VISTAL® robusta
    • Forma construtiva pequena com exibição do status de comutação em 270°