Determinação da posição de vagões de carga no carregamento e descarregamento
Para que o carregamento e descarregamento se realize corretamente, em especial em sistemas automáticos, os trens de carga devem ser posicionados de modo exato. Com um comprimento de no máximo 1.700 m, o encoder linear KH53 é especialmente adequado para uso em trilhos de vias férreas. Devido à tecnologia sem contato, esse sistema opera sem desgastes e de modo preciso – também nas vibrações do trem, na sujeira e na chuva.