Determinação da posição de trens em pontos de parada

Em pontos de parada com portas de acesso à plataforma, o trem deve parar exatamente na posição definida. O sensor de longa distância DT1000 mede continuamente a posição da dianteira do trem. Com isso, é possível controlar tanto o procedimento de frenagem, como também a posição de parada correta. Essa solução confiável é adequada principalmente para regular a entrada de trens automaticamente guiados.

  • As seguintes famílias de produtos podem ser utilizadas
    Performance com ampla visão
    • Sensor de longa distância com laser infravermelho e tecnologia HDDM+
    • Medição em objetos naturais (DT1000) ou refletores (DL1000)
    • Carcaça à prova de água e poeira (IP 65 e IP 67) fabricada com liga de alumínio extremamente resistente à corrosão
    • Entradas e saídas digitais configuráveis, saída analógica e interfaces de barramento (dependentes da variante)
    • Medição em superfícies quentes (DT1000)