Detecção de pessoas para abertura automática de portas

As posições dos botões de pressão em portas de veículos do transporte público urbano muitas vezes não estão dimensionadas para as necessidades de cadeirantes. A barreira de luz compacta WTB27-3 é montada acima da porta e detecta precisamente quando um cadeirante se aproxima da porta. A distância de comutação pode ser regulada de modo que também objetos levemente acima do solo (como estribos para os pés) sejam reconhecidos de modo confiável. Com isso, a porta se abre em tempo hábil e o cadeirante pode passar desimpedidamente.