Monitoramento de um cilindro tensor o MPS-G

Com ajuda de um cilindro tensor, o módulo AB é fixado no local de soldagem, a fim de garantir o posicionamento correto do módulo. O sensor de posição MPS-G detecta as posições finais do cilindro tensor, independentemente da largura da respectiva variante do componente. Adicionalmente, ao ser realizado do diagnóstico do atuador, o MPS-G coleta outros dados, tais como número de ciclos, duração do processo, curso do cilindro já percorrido, tempo de permanência, velocidade do êmbolo e intensidade do campo magnético, e transmite estes dados via IO-Link ao comando.

  • As seguintes famílias de produtos podem ser utilizadas
    Sensor de posição muito curtos para garras e cilindros miniatura
    • Feedback da posição com uma faixa de medição de até 50 mm
    • Programação de até 3 saídas de comutação digitais
    • 16 pontos de comutação por IO-Link
    • Regulagem das saídas de comutação digitais por meio de teach-in dinâmico
    • Dados de diagnóstico de garras e cilindros
    • Dados sobre temperatura e vibração da máquina
    • Detecção da posição do cabeçote do sensor