Gerenciamento de energia melhorado em sistemas de ar comprimido

O sensor de vazão FTMg é integrado na unidade de manutenção e monitora, além da vazão, também a pressão e a temperatura das correntes de energia nas máquinas. Em combinação com o sensor de pressão PAC50, o FTMg ajuda na determinação de consumos e fugas em sistemas de ar comprimido. Isso garante uma transparência ideal do abastecimento e dos custos, a fim de tornar visíveis os potenciais de economia de energia e permitir um gerenciamento de energia de acordo com a DIN EN 50001.

  • As seguintes famílias de produtos podem ser utilizadas
    Monitora a pressão visivelmente melhor
    • Visor grande mostra a pressão do sistema, os estados de comutação e o ponto de comutação
    • Três teclas grandes, navegação intuitiva do menu
    • Faixas de medição para pressão relativa (vácuo e sobrepressão)
    • Duas saídas de comutação independentes entre si, saída analógica opcional
    • Instalação no trilho DIN, na parede ou no painel de comando
    • Variante para monitoramento de fugas
    • IO-Link
    Sensor de vazão com medição da energia
    • Mede ar comprimido e gases não corrosivos, tais como argônio, hélio, dióxido de carbono e nitrogênio
    • Princípio de medição calorimétrica com medição precisa de ± 3% M.V. e ± 0,3% M.E.V.
    • Medição da vazão e da temperatura do gás, pressão do processo e consumo de energia com apenas um sensor
    • Baixa perda de pressão
    • Alta dinâmica de medição para monitoramento de cilindros e fugas