Diferenciação entre os módulos ao agarrar

Numa instalação de montagem pneumática, são usinadas três variantes com larguras diferentes de um determinado módulo A. Com ajuda de uma garra, é agarrada de cada vez um módulo A e posicionado num portador de peças sobre a esteira transportadora. O sensor de posição MPS-G mede a largura exata do módulo A agarrado e transmite o valor medido via IO-Link ao comando, com base na data do processo. Desse modo, os demais passos do processo podem ser adaptados à respectiva variante do módulo.

  • As seguintes famílias de produtos podem ser utilizadas
    Sensor de posição muito curtos para garras e cilindros miniatura
    • Feedback da posição com uma faixa de medição de até 50 mm
    • Programação de até 3 saídas de comutação digitais
    • 16 pontos de comutação por IO-Link
    • Regulagem das saídas de comutação digitais por meio de teach-in dinâmico
    • Dados de diagnóstico de garras e cilindros
    • Dados sobre temperatura e vibração da máquina
    • Detecção da posição do cabeçote do sensor