Controle de presença e monitoramento do sensor ao embalar em caixas de papelão

Na alimentação de materiais de embalagem planos, por exemplo, embalagens de caixas de papelão não dobradas, podem ocorrer possibilidades de ajuste para o operador. O sensor fotoelétrico MultiPulse, com sua função de vigilante integrada, assegura que existam caixas de papelão não dobradas no trajeto de disponibilização de caixas de papelão. Assim, o comando do robô é informado que o sensor detecta o objeto sem dúvida alguma e que não existe nenhuma ruptura do fio ou falha de funcionamento do sensor.

  • As seguintes famílias de produtos podem ser utilizadas
    Comutação para o autopiloto
    • Detecção de objetos e monitoramento do sensor
    • Verificação da presença do objeto e da ausência de um mau funcionamento do sensor
    • Ocupando pouco espaço, a carcaça miniatura possibilita a integração em ambientes de máquina extremamente limitados
    • A supressão precisa do plano de fundo garante uma detecção confiável de objetos de todos os tipos independentemente da superfície e das características
    • Faixa de trabalho de 3 a 150 mm
    • Estão disponíveis diversas variantes com e sem ajuste, ponto de luz linear e função de janela (30 mm ... 150 mm)