The Hermes Standard Nonstop
EQUIPAMENTO POSTERIOR DE INSTALAÇOES SMEMA EXECUTADO COM FACILIDADE
O portfólio de soluções Hermes Standard Solution possibilita a integração de uma unidade de carregamento com interface SMEMA na rede Hermes. Pela integração de sensores de identificação, também pode ser detectado o Board-ID e o ID do local de depósito e retransmitidos via interface Hermes. O portfólio modular de hardware e software pode ser adequado a qualquer momento a casos de aplicação individuais e, além disso, permite a integração vertical em sistemas de produção de hierarquia superior, tanto através do padrão IPC-CFX como também através de protocolos IoT específicos do cliente.
The Hermes Standard Nonstop
EQUIPAMENTO POSTERIOR DE INSTALAÇOES SMEMA EXECUTADO COM FACILIDADE
O círculo se fecha – Soluções de sensores na logística de produção também para os menores espaços intermediários na produção