Alta velocidade de um carro guiado automaticamente com base em soluções de segurança

Pela comutação de campos de proteção, os carros guiados automaticamente superam altas velocidades mesmo na condução em curvas. Adicionalmente, o registro seguro da velocidade e da direção de condução com soluções de segurança da SICK reduz o número de componentes e, deste modo, o espaço de construção em carros guiados automaticamente.

  • As seguintes famílias de produtos podem ser utilizadas
    O controlador de segurança programável por software
    • Controlador de segurança com plataforma de hardware modular
    • Salvamento da configuração no conector do sistema
    • Interconexão do comando segura com Flexi Line
    • Conexão em série segura com Flexi Loop
    • Monitoramento seguro de acionamentos
    • Monitoramento de valor analógico seguro
    • Software de configuração Flexi Soft Designer livre de licença
    Seguros, simples, flexíveis: encoders para segurança funcional
    • Encoder para técnica de segurança funcional: SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (EN 62061), PL d (EN ISO 13849)

    • Interface elétrica: 4,5 V a 32 V, seno/cosseno 1 VSS, 1.024 períodos

    • Borne de conexão ou servoflange, eixo oco de encaixe ou de introdução (possibilidade de montagem com chaveta)

    • Saída de cabo universal, conectar macho M23 ou M12, axial ou radial

    • Grau de proteção: IP65

    • Faixa de temperatura de operação: –30 a +95 °C

    O menor scanner a laser de segurança no mundo inteiro – extremamente robusto e de altíssima precisão
    • Altura de apenas 80 mm
    • Extremamente robusto contra luz, particulados e sujeira graças à tecnologia de escaneamento safeHDDM®
    • Dados de medição de alta precisão via interface Ethernet
    • Alcance do campo de proteção: 3 m, ângulo de escaneamento: 275°
    • Até 128 campos configuráveis livremente
    • Integração segura à máquina via I/Os
    • Conector do sistema com memória de configuração
    Segurança e proteção rápidas e confiáveis com parada de emergência
    • Opcionalmente, na versão de estruturação superior com carcaça ou na versão de integração (Ø 22 mm)
    • Versão de integração para painéis de operação de máquinas com contatos de automonitoramento entre o botão e o elemento de comutação
    • Versão de estruturação superior para montagem direta em diferentes máquinas e instalações
    • Variantes iluminação de anel de LED
    • Opcionalmente com colar de proteção contra acionamento inadvertido

A logística de produção se torna inteligente

O círculo se fecha – Soluções de sensores na logística de produção também para os menores espaços intermediários na produção

Mais informação