Posicionamento de sistemas de transporte FOUP

É imprescindível a determinação absolutamente exata de sistemas de transporte FOUP durante todo o processo de produção. O sensor de medição linear OLM100, com resolução de 0,5 mm ao longo de um comprimento total de até 10 km, é a solução adequada para esta finalidade. Com quatro LEDs emissores redundantes, o sensor é especialmente robusto, proporcionando um longo tempo médio de operação entre paradas por falha (MTBF).

  • As seguintes famílias de produtos podem ser utilizadas
    Grande flexibilidade em carcaça pequena
    • Sistema de posicionamento de código de barras de alta precisão baseado em imagens
    • Podem ser realizadas velocidades de deslocamento até 4 m/s
    • Sem desgaste e manutenção graças à tecnologia de câmara
    • Resolução ajustável até 0,1 mm
    • Posicionamento inequívoco até 10.000 m
    • Compacta carcaça de magnésio extremamente sólida
    • Amplo portfólio de interfaces: SSI, RS-422, RS-485 e CANopen
    • Grande faixa de temperatura de operação entre –30 °C e +60 °C

A logística de produção se torna inteligente

O círculo se fecha – Soluções de sensores na logística de produção também para os menores espaços intermediários na produção

Mais informação