Controle do percurso de monotrilhos elétricos suspensos

Em monotrilhos elétricos suspensos, as colisões entre sistemas de transporte FOUP são evitadas com ajuda scanners a laser 2D TiM3xx. O TiM3xx não está subordinado a um sistema computadorizado externo de conexão direta. No lugar disso, são ativados campos pré-programados ao longo do trajeto especificado. A eficiência da automação é aumentada, pois mais veículos podem operar no mesmo ambiente.

  • As seguintes famílias de produtos podem ser utilizadas
    Sensores orientados à segurança para aplicações móveis e estacionárias
    • Área de detecção larga: 0,05 m até o máximo de 25 m
    • Certificado conforme a ISO 13849
    • Consumo de corrente reduzido (típico: 4 W, máximo: 16 W)
    • Colocação em operação e configuração imediatas através de interface USB
    • Interface de comunicações que combina a avaliação de campos e a emissão de dados de medição

    Seguro na detecção
    • Sensor extremamente compacto, leve e econômico
    • Avaliação do campo com algoritmos de software inteligentes
    • Interface de parametrização acessível pela lateral com o dispositivo montado
    • Baixo consumo de energia (típico 4 W)
    • Somente TiM3xxS: certificado conforme a Diretriz de máquinas 2006/42/EG e EN ISO 13849-1:2015

A logística de produção se torna inteligente

O círculo se fecha – Soluções de sensores na logística de produção também para os menores espaços intermediários na produção

Mais informação