Carregamento load-port manual

As cortinas de luz de segurança permitem ao pessoal de operação trabalhar de modo seguro em zonas perigosas. Segurança de detecção máxima com restrições mínimas – é isso que caracteriza a perfeita proteção de pontos perigosos. As cortinas de luz de segurança da SICK, tais como a miniTwin, encontram aprovação diariamente em processos produtivos no mundo inteiro, como, por exemplo, em portos de carga. Elas são muito compactas e as diferentes unidades lineares integradas se movem muito rapidamente. Além da segurança do pessoal de operação, também as unidades lineares de movimento rápido devem ser detectadas de modo confiável em posições definidas no processo de trabalho. Por isso, o fator forma e velocidade de comutação ocupam um papel muito importante na escolha de sensores de posição. O sensor de proximidade indutivo IQ05 é um sensor de precisão adequado para isto com sua forma construtiva muito pequena (3,5 mm de altura). Sua distância de comutação de apenas 1 mm fornece os dados necessários para a determinação

exata da posição inicial e final.

  • As seguintes famílias de produtos podem ser utilizadas
    Modelos de construção retangulares estreitos grandes para uso industrial
    • Formas construtivas: 5 mm x 5 mm x 25 mm ou 8 mm x 8 mm x 40 mm
    • Distâncias de comutação ampliadas: 0,8 mm a 4 mm
    • Execução do sistema elétrico: condutor CC 3 fios
    • Grau de proteção IP 67 e IP 68
    • Faixa de temperatura: –25 °C a +75 °C
    • Carcaça VISTAL® robusta
    • Forma construtiva estreita com exibição do estado de comutação em 270°
    A menor cortina de luz com o maior nível de proteção
    • Twin-Sticks: emissor e receptor alojados em carcaça compacta
    • Diferentes alturas do campo de proteção, com escalonamento de 60 mm cada
    • Diagnóstico por meio da visualização do campo de proteção
    • Colocação em operação e alinhamento com ajuda de LEDs coloridos, configuração sem software
    • É possível a ligação em cascata
    • Suportes específicos da aplicação