Monitoramento da posição de carros de wafers

A posição do carro de wafers pode ser detectada com segurança por encoders absolutos: com o AFS60 volta única sobre o eixo vertical e com o AFM60 multivolta sobre o eixo horizontal. Graças ao barramento de campo e à interface industrial Ethernet, os encoders podem ser integrados de modo simples e a baixo custo no comando da máquina e podem ser utilizados mesmo em condições ambientais extremas tais como altas temperaturas.

  • As seguintes famílias de produtos podem ser utilizadas
    Inteligente, preciso e de alto desempenho
    • Encoder absoluto de alta resolução com até 30 bits (AFM60) ou até 18 bits (AFS60)
    • Flange de fixação, servoflange, eixo oco de encaixe
    • Tipo de conexão: 3 conectores macho M12 axial
    • Interfaces de comunicação: PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT®
    • Função round-axis
    • Funções de diagnóstico
    • Indicação de status através de 5 LEDs
    Compacto, robusto, potente
    • Encoder absoluto robusto multi-turn com até 31 bits (single-turn: 14 bits e multi-turn: 17 bits)
    • Flange de fixação, servo flange ou eixo oco de encaixe
    • Design compacto (<70 mm)
    • Interface PROFIBUS integrada com funcionalidade DP V0, V1 e V2 (depende do tipo)
    • Tipo de conexão: 3 conectores macho M12
    • Grau de proteção: até IP67
    • Temperatura de trabalho: –30 ... +80 °C (depende do tipo)