Detecção rápida e precisa de wafers

O posicionamento exato do wafer na garra do robô em relação a suas coordenadas pode ser otimizado pelo comando do controlador do robô com ajuda de vários sensores. Para isso, são necessários sensores de altíssima frequência de comutação, baixa flutuação e ponto de luz preciso. O sensor de fibra óptica WLL180T com tempo de reação de apenas 16 µs, em combinação com os cabos de fibra óptica LL3-TH de ópticas pequenas opera com precisão a baixo custo e está dimensionado perfeitamente para as exigências da máquina.

  • As seguintes famílias de produtos podem ser utilizadas
    Líder mundial em em alcance e performance
    • Tempo de resposta selecionável até 16 μs
    • Distância de comutação de até 20 m (sistema unidirecional); até 1400 mm (sistema de varredura)
    • Compatível com barramento e funcionalidade de anti-interferência
    • Dois visores digitais de 4 dígitos
    • Histerese ajustável
    • Visor giratório
    • Processamento de sinal de alta resolução
    • Níveis de tempo programáveis
    Grande variedade de soluções para os mais complexos desafios: cabos de fibra óptica da SICK
    • Amplo leque de opções em condutores de luz de plástico e fibras de vidro
    • Condutores de luz resistentes a altas temperaturas e a substâncias químicas
    • Luvas roscadas e lisas, faixas de luz (Array), versões com deflexão de 90° disponíveis
    • Lente focada
    • Princípio de varredura e unidirecional
    • Capa de plástico, mangueira protetora de metal ou capa de teflon