Detecção de fugas em tanques de produtos químicos

Os produtos químicos utilizados em processos a úmido são armazenados em tanques de processo nas máquinas e podem ser muito perigosos. Para a proteção de pessoas e de processo, as fugas precisam ser seguramente detectadas e os produtos químicos, imediatamente removidos pelo pessoal operacional. O sensor de fibra óptica WLL180T, em combinação com o condutor de fibra ótica LL3-DW02 revestido com PTFE, emite um aviso ao controlador de segurança Flexi Soft sobre a presença de produtos químicos no tanque coletor integrado na máquina.

  • As seguintes famílias de produtos podem ser utilizadas
    O controlador de segurança programável por software
    • Controlador de segurança com plataforma de hardware modular
    • Salvamento da configuração no conector do sistema
    • Interconexão do comando segura com Flexi Line
    • Conexão em série segura com Flexi Loop
    • Monitoramento seguro de acionamentos
    • Monitoramento de valor analógico seguro
    • Software de configuração Flexi Soft Designer livre de licença
    Líder mundial em em alcance e performance
    • Tempo de resposta selecionável até 16 μs
    • Distância de comutação de até 20 m (sistema unidirecional); até 1400 mm (sistema de varredura)
    • Compatível com barramento e funcionalidade de anti-interferência
    • Dois visores digitais de 4 dígitos
    • Histerese ajustável
    • Visor giratório
    • Processamento de sinal de alta resolução
    • Níveis de tempo programáveis
    Grande variedade de soluções para os mais complexos desafios: cabos de fibra óptica da SICK
    • Amplo leque de opções em condutores de luz de plástico e fibras de vidro
    • Condutores de luz resistentes a altas temperaturas e a substâncias químicas
    • Luvas roscadas e lisas, faixas de luz (Array), versões com deflexão de 90° disponíveis
    • Lente focada
    • Princípio de varredura e unidirecional
    • Capa de plástico, mangueira protetora de metal ou capa de teflon