Proteção vertical de uma cerca

Um sensor 2D-LiDAR consegue detectar em alta velocidade e de modo independente das influências climáticas, a penetração e o burlar de pessoas numa cerca simples. O sensor gera um campo vertical. Se alguém penetrar neste campo, o sensor emite um alarme.

  • As seguintes famílias de produtos podem ser utilizadas
    Medição ultrarrápida – em tempo recorde!
    • Sensor eficiente com avaliação e alta velocidade integrada
    • Alta resistência a intempéries e confiabilidade através do HDDM+ com tecnologia Multi-Echo
    • Avaliação de campo e dados de medição em apenas um sensor
    • Fácil parametrização, possibilidade de adequação a ambientes alternados
    • Diagnóstico simples e confortável via servidor web
    Compacto e econômico mesmo em condições ambientais difíceis
    • Sensores 2D-LiDAR eficientes e econômicos para áreas de medição até 50 m
    • Excelente desempenho em qualquer condição climática graças à tecnologia Multi-Eco e inteligentes algoritmos
    • Carcaça robusta e compacta com tipo de proteção até IP 67, com aquecimento integrado e faixa de temperatura até –40 °C e +60 °C
    • Estão disponíveis variantes para aplicações Security com saídas de relé e certificação VdS
    • Saída dos dados de medição através da interface Ethernet em tempo real
    • Número de saídas digitais ampliável por meio de módulos CAN externos
    Confiável e seguro, mesmo a grandes distâncias
    • Sensor 2D-LiDAR eficiente e potente para faixas de medição de até 80 m
    • Excelente desempenho mesmo com más condições climáticas graças à tecnologia Multi-Echo
    • Carcaça compacta até o grau de proteção IP 67 e aquecimento integrado nos dispositivos externos
    • Baixo consumo de energia
    • Rápido processamento de sinais
    • Várias entradas e saídas
    • Possível sincronização de vários sensores