Proteção de fachadas em centros de logística

Normalmente, os sensores 2D-LiDAR monitoram a fachada verticalmente. Contornos do ambiente aleatórios servem como referência. Divergências relativamente a este contorno ou quando alguém entra na área de monitoramento são informadas pelo sensor em forma de alarme. Além disso, ele é amplamente insensível a influências ambientais. Por isso, a taxa de alarme falso é muito baixa.

  • As seguintes famílias de produtos podem ser utilizadas
    Medição ultrarrápida – em tempo recorde!
    • Sensor eficiente com avaliação e alta velocidade integrada
    • Alta resistência a intempéries e confiabilidade através do HDDM+ com tecnologia Multi-Echo
    • Avaliação de campo e dados de medição em apenas um sensor
    • Fácil parametrização, possibilidade de adequação a ambientes alternados
    • Diagnóstico simples e confortável via servidor web
    Compacto e econômico mesmo em condições ambientais difíceis
    • Sensores 2D-LiDAR eficientes e econômicos para áreas de medição até 50 m
    • Excelente desempenho em qualquer condição climática graças à tecnologia Multi-Eco e inteligentes algoritmos
    • Carcaça robusta e compacta com tipo de proteção até IP 67, com aquecimento integrado e faixa de temperatura até –40 °C e +60 °C
    • Estão disponíveis variantes para aplicações Security com saídas de relé e certificação VdS
    • Saída dos dados de medição através da interface Ethernet em tempo real
    • Número de saídas digitais ampliável por meio de módulos CAN externos
    Confiável e seguro, mesmo a grandes distâncias
    • Sensor 2D-LiDAR eficiente e potente para faixas de medição de até 80 m
    • Excelente desempenho mesmo com más condições climáticas graças à tecnologia Multi-Echo
    • Carcaça compacta até o grau de proteção IP 67 e aquecimento integrado nos dispositivos externos
    • Baixo consumo de energia
    • Rápido processamento de sinais
    • Várias entradas e saídas
    • Possível sincronização de vários sensores
  • Os seguintes produtos podem ser utilizados
    Sensores 2D-LiDAR
    TiM
    • Aplicação integrada: Avaliação do campo com campos flexíveis
    • Princípio de medição: HDDM+
    • Faixa de trabalho: 0,05 m ... 10 m
    • Resolução angular: 0,33°
    • Número de conjuntos de campo: 16
    • Grau de proteção: IP67
    • Saídas digitais: 3 (PNP, adicionalmente 1 x “Device Ready”)
    • Tipo de conexão: 1 x Conexão “alimentação de tensão”, conector macho M12, 12 pinos, 1 x Conexão “Ethernet”, conector fêmea M12, 4 pinos, 1 x Conector fêmea micro USB, tipo B
    Detalhes
    Comparar agora
    Peça
    Sensores 2D-LiDAR
    TiM
    • Aplicação integrada: Avaliação do campo com campos flexíveis, Saída de dados de medição
    • Princípio de medição: HDDM+
    • Faixa de trabalho: 0,05 m ... 25 m
    • Resolução angular: 0,33°
    • Número de conjuntos de campo: 16
    • Grau de proteção: IP67
    • Saídas digitais: 3 (PNP, adicionalmente 1 x “Device Ready”)
    • Tipo de conexão: 1 x Conexão “Ethernet”, conector fêmea M12, 4 pinos, 1 x Conexão “alimentação de tensão”, conector macho M12, 12 pinos, 1 x Conector fêmea micro USB, tipo B
    Detalhes
    Comparar agora
    Peça
    Sensores 2D-LiDAR
    TiM
    • Aplicação integrada: Avaliação do campo com campos flexíveis
    • Princípio de medição: HDDM+
    • Faixa de trabalho: 0,05 m ... 10 m
    • Resolução angular: 0,33°
    • Número de conjuntos de campo: 16
    • Grau de proteção: IP67
    • Saídas digitais: 3 (NPN, adicionalmente 1 x “Device Ready”)
    • Tipo de conexão: 1 x Conexão “alimentação de tensão”, conector macho M12, 12 pinos, 1 x Conector fêmea micro USB, tipo B, 1 x Conexão “Ethernet”, conector fêmea M12, 4 pinos
    Detalhes
    Comparar agora
    Peça