Acesso sem contato nas barreiras por RFID

Através de seu grande campo de leitura, o leitor RFID RFU63x pode ler o transponder UHF sem contato e regular o controle de acesso nas barreiras. A identificação direta ou o acionamento de um ticket já não é necessário. Mesmo no caso de grandes distâncias, o aparelho leitor pode ler o transponder de forma segura sem o contato direto.

  • As seguintes famílias de produtos podem ser utilizadas
    Fácil integração – inteligência inclusiva
    • Antena e processamento de dados integrados no sensor
    • Alcance de leitura até 10 m
    • Opção de conexão com sistemas de controle de nível superior e diretamente à nuvem
    • Até 4 antenas externas
    • Configuração via SOPAS ET ou servidor web integrado
    • Compatível com SICK AppSpace
    • Tipo de construção robusto de acordo com IP67