Segurança de prédios

Proteção, gerenciar informações

Soluções

Monitoramento de objetos

Os sensores LiDAR da SICK protegem tesouros artísticos no Museu da História da Arte em Viena

Assistir o trailer

Proteção perimetral

Sensores inteligentes que alcançam mais

Assistir o trailer
Segurança de prédios
Monitoramento de objetos
Proteção perimetral

Selecione a sua solução

Aqui você pode encontrar os respectivos aplicações

visão geral

Proteção, gerenciar informações

A segurança de edifícios trata da proteção de propriedades, prédios públicos, infraestruturas críticas, prédios industriais, residências particulares ou valores materiais contra vandalismo, roubo, terrorismo, invasão ou evasão. As medidas construtivas e a proteção dada pelo pessoal da vigilância muitas vezes se deparam com limites. Equipamentos de proteção eletrônicos da SICK para uso estacionário, portátil ou móvel complementam essas medidas de modo adequado. A fim de prolongar os tempos de reação, a proteção se realiza de modo concêntrico: desde a proteção perimetral, passando pelo monitoramento da parte externa do prédio, até a área interna e os objetos.

Tendências & Novidades

Abaixo de vapor no Museu Ferroviário de São Petersburgo: scanners a laser de segurança S300 Mini

No Museu Ferroviário de São Petersburgo, dois scanners a laser de segurança S300 Mini, da SICK, protegem uma moderna instalação de multimídia. Protegida deste modo, uma tela de vídeo de 4,5 m de altura se move num trajeto de aprox. 22 m com uma precisão de 1 mm ao longo de todo o caminho de deslocamento. Se ocorrer uma situação de emergência, a tela de vídeo para seguramente, graças ao S300 Mini.

> Mais

Armazenar as mercadorias de modo seguro antes da distribuição

Uma empresa que despacha frete aéreo para os EUA, como despachante seguro, precisa proteger a mercadoria contra o acesso de pessoas não autorizadas, de acordo com a lei de segurança para tráfego aéreo. Como despachante não certificado, a mercadoria precisa passar pelo RX, porém isso significa custos adicionais e consome tempo. Uma invasão ou manipulação pode prejudicar imensamente uma empresa. Neste caso, a possibilidade de fornecimento estaria limitada e isso pioraria a relação com o cliente. Num centro de distribuição no Sul de Baden é utilizado para isso um sistema de proteção de cercas e fachadas da Siemens, que opera com sensores da SICK.

> Mais

desafios

Detectar Os sensores da SICK estão predestinados para o controle de presença de objetos de todo tipo: na segurança de edifícios trata-se primariamente da detecção de pessoas, a fim de perceber uma entrada não permitida em edifícios e terrenos. Diferentes sistemas de alarme podem ser integrados de modo bem simples com sensores da SICK.
Proteger

Na segurança de edifícios, a proteção dos edifícios, terrenos e acessos, mas também a proteção de pessoas e objetos de valor é muito importante. Por isso, os sensores da SICK protegem prédios e terrenos contra invasão e evasão.

Identificação Para o controle do acesso, os leitores de códigos de barras fixos e RFIDs da SICK leem transponders de modo confiável. Deste modo, eles garantem que somente pessoas ou veículos com direito ao acesso possam trafegar por determinados edifícios ou terrenos.
Medir Para determinar o tempo de permanência de pessoas, o sentido de movimentação e a velocidade de movimentação das pessoas detectadas, podem ser utilizados os dados do laser dos sensores 2D-LiDAR. Com estes dados também podem ser controladas as câmeras. Assim, em monitores de monitoramento é fácil diferenciar pessoas legitimadas de quaisquer ladrões.

Downloads