Monitoramento contínuo do status (Condition Monitoring) de sensores em instalações de incineração de dejetos

Uma instalação de incineração de dejetos precisa cumprir rigorosos limites de emissão, a serem monitorados por analisadores de gases. O Monitoring Box monitora estes analisadores de gases e detecta se o status do equipamento sofreu alguma alteração. Desta forma, eventuais problemas podem ser detectados com antecipação e até mesmo evitados. O Monitoring Box permite às empresas usuárias de instalações de incineração de dejetos a implementação da manutenção preventiva digital. Com o Condition Monitoring, a disponibilidade da instalação e da máquina é aumentada, aumentando assim, por sua vez, o retorno de investimento.

  • As seguintes famílias de produtos podem ser utilizadas
    Processamento analítico de dados de status e aplicação
    • Modelos de dados predefinidos e processamento de dados
    • Painel baseado em navegador para visualização de dados
    • Alerta em tempo real e livro com registro de eventos
    • Colocação em operação plug and play
    • Backup de dados via nuvem SICK ou solução local