Medição em processo na entrada do lavador de gases de combustão

Os lavadores de gases de combustão reduzem o HCl e SO2. No lavador úmido, o gás é pulverizado com uma solução de lavagem em corrente oposta, na torre de lavagem. Na absorção por pulverização a seco, é usado cal em pó ou leite de cal. Na absorção a seco, para separação posterior de metais pesados e substâncias tóxicas orgânicas, é utilizado carvão ativo. O MCS300P HW mede ao mesmo tempo os componentes SO2, HCl, H2O e, opcionalmente, O2. Com essa medição, é possível reduzir consideravelmente o consumo de reagentes, economizando custos operacionais. Também é possível registrar picos de concentração de modo rápido e confiável.

  • As seguintes famílias de produtos podem ser utilizadas
    Técnica de medição comprovada para o monitoramento do gás de combustão
    • Medição simultânea de até 10 componentes mais O2 e TOC
    • Técnica de medição com extração a quente
    • Transporte de gás sem desgaste através da bomba ejetora
    • Controle de ponta de referência com filtros de ajuste interno
    • Interface certificada digital Modbus®
    • Servidor web para o comando do dispositivo independente de plataforma
    • Uso de gases de teste secos com HCl e NH3
    Monitoramento do processo simultâneo até 6 componentes de medição
    • Medição simultânea de até 6 componentes mais O2
    • Monitoramento de fluxo de gás de medição e detecção da pressão do gás de medição
    • Temperatura dos componentes de sistema até 200 °C
    • Comutação automática de pontos de medição para até 3 pontos de medição (opcional)
    • Ajuste automático no ponto zero e de referência
    • Dispositivo de ajuste integrado sem gás de teste (opcional)
    • Operação ampliada através de PC e software SOPAS ET
    • Sistema flexível de módulo I/O