Controle de separação de mercúrio no lavador de gás combustível

A medição de mercúrio no processo serve para o monitoramento de altas concentrações de Hg (Hg e HgCl2) originadas da queima de resíduos de composição desconhecida. Na sobrecarga do sistema de purificação de gases com concentrações de Hg muito altas (> 3.000 µg/m³), é necessário tomar medidas imediatas para assegurar o atendimento do valor-limite das emissões. Graças ao novo método de medição com a tecnologia Zeeman MERCEM300Z sem sensibilidade cruzada, isto pode ser realizado justamente em altas concentrações de SO2 no gás bruto, com aplicação segura e pouca manutenção.

  • As seguintes famílias de produtos podem ser utilizadas
    Medição eficiente de mercúrio em gases combustíveis
    • Medição precisa de “Hg total” diretamente no conversor térmico (patenteado)
    • Operação de medição sem reagentes
    • Fornecimento de gás de medição praticamente sem desgaste por meio de uma bomba ejetora – sem peças móveis
    • Cubeta de ajuste integrada para verificação automática de desvio
    • Ajuste automático de todo o sistema por gerador de gás de teste integrado (opcional)
    • Design modular de todo o sistema