Monitoramento contínuo das emissões de todos os componentes poluentes no gás de descarga
Devido a encargos legais referentes ao meio ambiente, precisam ser monitorados determinados poluentes no gás de descarga de instalação de incineração de dejetos, bem como os parâmetros de referência. O MCS100FT pode medir continuamente os seguintes componentes em uma coleta de gás aquecida extrativa individual : HCl, CO, NOx como soma de NO e NO2, SO2, NH3, O2, H2O, CO2, C total e HF. Para a normalização, são detectados adicionalmente os parâmetros pressão e temperatura. O teste QAL3 pode ser realizado com o filtro de calibração integrado certificado, sem gás de teste.
Se não for necessária a medição automática de HF para a medição de emissões, também pode ser utilizado opcionalmente o sistema de medição de emissões multicomponente MCS200HW.
Para a medição de emissões automática de mercúrio, é utilizado o MERCEM300Z com tecnologia Zeeman e coleta de gás própria. A menor faixa de medição certificada conforme a norma EN-15267 é de 0 – 10 µg/m³ e, sendo assim, é adequado tanto para o monitoramento contínuo do valor-limite anual de 10 µg/m³, válido para a Alemanha, como também para os novos valores-limite das BAT-AELs que entrarão em vigor conforme a WI BREF.