Monitoramento de gases de processo em conformidade com ATEX no descarte de munições

Com o S720 (MULTOR, THERMOR, OXOR-P) a SICK oferece uma versão ATEX para o registro contínuo dos componentes de gases de medição CO, H2, CH4 e O2 na faixa de percentuais em volume. Todos os componentes instalados no armário do sistema correspondem às normas ATEX. Fazem parte deles, entre outros, corta-chamas no trajeto do gás dos módulos de análise, visando a proteção da instalação do cliente.

  • As seguintes famílias de produtos podem ser utilizadas
    Análise do gás à medida para o monitoramento do processo e das emissões
    • 4 Diferentes princípios de medição disponíveis
    • Mais de 60 componentes de medição à escolha
    • 3 Diferentes variantes de carcaça para diferentes áreas de aplicação
    • Até 3 módulos de analisador numa carcaça