Monitoramento de emissões de particulados no descarte de munição

No gás de descarga úmido, o particulado pode ser medido de modo extrativo ou, sob condições secas, na chaminé de modo contínuo in-situ. Para a aplicação padrão em gás de combustão seco (acima do ponto de orvalho ácido) é adequado um DUSTHUNTER S (princípio de medição de dispersão da luz). Em gás de combustão úmido (abaixo do ponto de orvalho ácido), é utilizado o FWE200DH. Nesse caso, o gás de medição é coletado na chaminé de modo Bypass, aquecido acima do ponto de orvalho ácido e medido continuamente.

  • As seguintes famílias de produtos podem ser utilizadas
    Sistema de medição de poeira extrativo para gases úmidos
    • Para concentrações de poeira muito pequenas até médias
    • Coleta de gás e retorno de gás combinados numa sonda
    • Controle de sujeira
    • Controle automático do ponto zero e de referência
    O modelo de sonda com medição de luz difusa para a frente
    • Instalação a partir de um lado
    • Para teor de poeira de pequeno a médio
    • Controle automático do teste do ponto zero e de referência
    • Controle de contaminação
    • Sonda de medição Hastelloy disponível para gases corrosivos
    • Para diâmetro de canal de pequeno a médio
    • Modelo do dispositivo para zona Ex 2/22 ou 1/21
    Medição de poeira confiável em gases úmidos
    • Para concentrações de poeira muito pequenas até médias
    • Coleta de gás e retorno de gás combinados numa sonda
    • Controle de sujeira
    • Controle automático do ponto zero e de referência
    • Fácil parametrização e operação cômoda – opcional através de visor remoto adicional
    • Monitoramento de sistema integrado para detetar atempadamente a necessidade de manutenção
    O medidor de particulados testado em termos de adequabilidade com medição de luz difusa para trás
    • Para teores de poeira muito pequenos até médios
    • Instalação de um lado
    • Controle de sujeira
    • Verificação automática do ponto zero e de referência
    • Compensação automática da radiação de fundo, por isso, não requer nenhum absorvedor de luz
    • Para diâmetros de canal médios até grandes