Resíduos e reciclagem

Coleta de lixo, classificação de lixo, reciclagem e obtenção de energia

Assistir o trailer

A SICK é membro da ESWET

ESWET - European Suppliers of Waste-to-Energy Technology

Mais

Separação, utilização e depósito de dióxido de carbono

Soluções da SICK para aplicações CCUS

Mais

Condition Monitoring no abastecimento de energia

Monitoramento contínuo do status de sensores e máquinas

Mais

Tecnologia SICK para medição de emissões

Usina elétrica EBS da Espanha instala a tecnologia SICK para medição de emissões

Numa usina elétrica Waste-to-Energy (WtE) em Sant Adrià del Besòs, localizada perto de Barcelona, na Espanha, foi colocado em funcionamento um sistema inovador para otimizar a gestão do meio ambiente. A SICK Espanha instalou dois sistemas de medição, duplicando a confiabilidade dos dados das emissões da usina.

Mais

Medição de mercúrio com vistas ao futuro

Analisador de gases para mercúrio MERCEM300Z

Mais
Resíduos e reciclagem
A SICK é membro da ESWET
Separação, utilização e depósito de dióxido de carbono
Condition Monitoring no abastecimento de energia
Tecnologia SICK para medição de emissões
Medição de mercúrio com vistas ao futuro

Selecione a sua solução

Aqui você pode encontrar os respectivos aplicações

visão geral

Soluções de sensores para a indústria de refugos e reciclagem

Coleta de lixo, classificação de lixo, reciclagem e obtenção de energia

O objetivo da economia circular é limitar o depósito em aterros sanitários a um mínimo e estimular intensamente o aproveitamento de refugos. A classificação e a reciclagem de refugos bem como o reaproveitamento de energia a partir dos refugos está adquirindo uma importância cada vez maior. Para aumentar a eficiência destes processos, eles são cada vez mais automatizados e monitorados. Para a automação e a segurança na coleta, classificação e reciclagem de refugos, a SICK oferece soluções ideais. Também as emissões estão sujeitas a requisitos rigorosos. Fazem parte disso, por exemplo, no caso de instalação de incineração de dejetos, a Diretriz europeia para emissões na indústria, a Industrial Emissions Directive (IED) 2010/75 / EU e a nova BREF revisada referente à incineração de dejetos. Os sistemas de análise da SICK são utilizados na otimização da incineração, na purificação de gás de combustão e no monitoramento contínuo de emissões. A SICK oferece a tecnologia de medição e a avaliação de dados de uma só fonte.

Tendências & Novidades

Waste to energy e transparência de dados: detectar picos de gás primário antecipadamente

Com a sua técnica de medição robusta e rápidos resultados de medição, a SICK fornece segurança às empresas operadoras de instalações de incineração de dejetos. A solução de análise MCS300P HW mede dióxido de enxofre e ácido clorídrico, ao passo que o MERCEM300Z é o especialista em medições de mercúrio. Os dois sistemas são ideais para otimizar etapas de processo em instalação de incineração de dejetos.

> Mais

A época do hidrogênio

Para acelerar a troca de energias fósseis para renováveis, é imprescindível uma fabricação eficiente e a custos favoráveis de hidrogênio verde. A SICK apoia este intento com a tecnologia sensórica precisa em vários pontos de medição e trabalha continuamente no desenvolvimento de tecnologias para o futuro do hidrogênio.

> Mais

Mobile Connectivity: interconexão inteligente e digitalização

O sistema de Gateway TDC (Telematic Data Collector) coleta e memoriza dados de vários e também diferentes sensores através de diferentes interfaces. A comunicação móvel disponível no sistema – WLAN ou Ethernet – transmite os dados a um servidor do cliente ou à nuvem da SICK. Com base nos dados que entram, também é possível fazer avaliações no sistema TDC que permitem as emissões em tempo real (reações) através de mensagens SMS (alarme) ou I/Os. Os dados que entram e que saem podem ser usados para uma otimização posterior, maior transparência e, com isso, aumento de produtividade. Para este propósito, a SICK oferece soluções de nuvem (SaaS) específicas do cliente.

> Mais

desafios

Monitoramento das emissões

Na maioria dos países, vigoram prescrições cada vez mais severas para o monitoramento de emissão e avisos. Os analisadores e as soluções de análise da SICK monitoram e controlam valores-limite de emissões, a descarga de substâncias poluentes e a liberação de outras substâncias ao ambiente.

Purificação de gases de combustão

Lavador de gás combustível, reatores catalíticos e filtro de partículas removem poluentes do gás de descarga. Analisador de gases de processos executam medições em tempo real, a fim de otimizar a eficiência da purificação. Isso resulta em economias significativas de materiais de consumo e um prolongamento dos ciclos de manutenção para as empresas operadoras das instalações.

Segurança e sistema de direção assistida

Analisador de gases, medidor de particulados e sensor de nível controlam instalações, tais como depósitos de biomassa e outros depósitos quanto ao funcionamento e à segurança. Além disso, as Safety Solutions maximizam a segurança do pessoal operacional, otimizam a produção e minimizam tempo de imobilização, por exemplo, em prensas. Os sistemas de direção assistida ajudam os condutores de diferentes veículos industriais em situações críticas por meio de sinais acústicos e visuais, protegendo assim as manobras de condução.

Manuseio de material

A técnica de sensores e medição da SICK monitora, controla e otimiza o transporte e o manuseio de materiais em sistemas transportadores de uso industrial, por exemplo, sistemas de classificação e de reciclagem. Com sensores para o controle da esteira transportadora e a medição do volume, podem ser evitados tempos de parada por defeitos, enquanto a classificação no processo de reciclagem pode ser monitorada com segurança e eficiência.

Downloads