Medição de objetos e lacunas integrada durante a alimentação de produtos

Na alimentação de produtos em máquinas de moldagem, enchimento e selagem, deve ser verificado se o objeto transportado tem o tamanho correto ou se está na posição certa no sistema transportador. Com o Smart Sensor W4S-3 e Smart Task "monitor de objetos e lacunas", os objetos e as lacunas são determinados diretamente no sensor. Havendo divergências do valor nominal, o Smart Sensor envia sinais correspondentes ao comando. Existe até mesmo a possibilidade de o sensor acionar diretamente um atuador, graças às suas funções de atraso de sinal e de armazenagem temporária de sinais, regulando assim de modo eficiente e autônomo o refugo de produtos com defeito.

  • As seguintes famílias de produtos podem ser utilizadas
    Família completa com as mais notáveis funcionalidades
    • O melhor sensor fotoelétrico com SF da classe
    • Aplicação consistente da tecnologia PinPoint em todas as variantes
    • Sensor fotoelétrico SF com ponto de luz similar ao laser para tarefas de detecção precisas
    • Ajuste confiável por meio de um potenciômetro de 5 voltas, tecla Teach-in e teach-in através de cabo ou IO-Link
    • Configurações flexíveis do sensor, monitoramento, diagnóstico avançado e visualização através de IO-Link