Determinação da altura de posição de um spreader

A fim de impedir colisões entre o spreader e os contêineres, o sensor de longa distância DT1000 transmite informações sempre exatas sobre a altura atual do spreader. O DT1000 efetua as medições sem contato e de forma altamente precisa, sendo ideal para o uso em áreas externas.

  • As seguintes famílias de produtos podem ser utilizadas
    Performance com ampla visão
    • Sensor de longa distância com laser infravermelho e tecnologia HDDM+
    • Medição em objetos naturais (DT1000) ou refletores (DL1000)
    • Carcaça à prova de água e poeira (IP 65 e IP 67) fabricada com liga de alumínio extremamente resistente à corrosão
    • Entradas e saídas digitais configuráveis, saída analógica e interfaces de barramento (dependentes da variante)
    • Medição em superfícies quentes (DT1000)