Proteção do acesso a plataformas de estivador

Para o manuseio de “twist locks”, é montado um número crescente de plataformas nos guindastes de cais. Visto que os contêineres suspensos representam um risco para estivadores e outras pessoas, o movimento perigoso tem que ser interrompido quando houver o acesso à plataforma de estivador. Para uma proteção segura do acesso, podem ser empregadas barreiras de luz de segurança multifeixes, p. ex., a M4000 Standard com colunas de dispositivo aquecidas.

  • As seguintes famílias de produtos podem ser utilizadas
    Alta eficiência e máxima disponibilidade sem o uso de um PC
    • Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
    • Carcaça robusta com 3 ranhuras de montagem
    • Grande alcance de até 70 m
    • Controle dos contatores (EDM), bloqueio de nova partida e saída de aviso
    • Conectores M12 padronizados
    • Indicador de 7 segmentos
    • Teclas de configuração para o ajuste no dispositivo
    • Auxílio de alinhamento a laser, LEDs e interface AS-i integrados opcionalmente