Prevenção de colisões no trajeto de deslocamento de uma grua de cais com o sensores 3D-LiDAR

O sensor 3D-LiDAR MRS1000 monitora o espaço traseiro dos veículos na tridimensional. Deste modo, ele pode detectar tanto os objetos depositados no chão como também os objetos salientes do campo de monitoramento. Através de seu excelente desempenho na área externa, o MRS1000 detecta os objetos de modo muito confiável. Através dos conectores giratórios e possibilidades de parametrização flexíveis, o sensor é muito variável na montagem. A SICK oferece também uma ampla gama de acessórios, p. ex. uma cobertura contra intempéries ou um adaptador mecânico.

  • As seguintes famílias de produtos podem ser utilizadas
    Outdoor é a nossa quarta dimensão
    • Quatro posições expandidas e ângulo de abertura de 275°
    • Alta resistência a intempéries e confiabilidade através do HDDM+ com tecnologia Multi-Echo
    • Avaliação de campo e dados de medição em apenas um sensor
    • Fácil parametrização, possibilidade de adequação a ambientes alternados
    • Diagnóstico prático e confortável para o cliente via servidor web