Monitoramento de vias de percurso e deslocamento transversal de guindastes

O sistema de detecção de objetos baseado em laser AOS104 RTG e a câmera 3D snapshot (câmera TOF) monitoram objetos e veículos, tais como twistlocks ou veículos de serviço na via de percurso de guindastes de modo confiável e livre de zonas mortas. Os campos de proteção e de aviso dos scanners a laser podem ser ajustados livremente. Além disso, são utilizadas câmeras para detecção de objetos. O sistema transmite os dados de processo e de diagnóstico com a ajuda do gateway móvel TDC-E e do software Monitoring Box diretamente aos sistemas centralizados de gestão de dados do terminal portuário.

  • As seguintes famílias de produtos podem ser utilizadas
    Alta confiabilidade do sistema para monitoramento de áreas também em condições ambientais adversas
    • Detecção sem contato por meio da tecnologia LiDAR própria para todas as condições climáticas
    • Faixas de detecção reguláveis de acordo com a aplicação específica
    • Ciclos de autoteste automáticos
    • Configuração do comando sob medida
    • Fácil implementação de novas funções
    • Gateways opcionais para diagnósticos à distância ou análise de dados
    3D Snapshot – uso versátil nos espaços internos
    • Captura de até 50 imagens 3D por segundo
    • Valores de distância: 144 x 176 pixel por captura
    • Edição de dados 3D por meio de interface Gigabite Ethernet e saídas digitais simples
    • Disponibilização de dados específicos da aplicação
    • Faixa de temperatura: 0 °C ... 50 °C ou 0 °C a 45 °C (dependendo da carcaça), grau de proteção: IP67