Monitoramento da área do cais

As Smart Sensor Solutions da SICK monitoram a bacia portuária na área do cais. Esta tecnologia sensórica detecta a posição de navios de contêineres com confiabilidade e transmite, ao terminal portuário, ao comandante e ao rebocador, a respectiva posição e velocidade quando o navio atraca no cais. Por meio de uma interface homem-máquina (IHM) portátil, a posição de um navio é mostrada em tempo real. Isso possibilita uma atracação rápida e segura do navio. Além disso, esta solução de sensores detecta veículos aquáticos que se encontram indesejadamente no porto de contêineres, por exemplo, barcos de passeio.

  • As seguintes famílias de produtos podem ser utilizadas
    Performance com ampla visão
    • Sensor de longa distância com laser infravermelho e tecnologia HDDM+
    • Medição em objetos naturais (DT1000) ou refletores (DL1000)
    • Carcaça à prova de água e poeira (IP 65 e IP 67) fabricada com liga de alumínio extremamente resistente à corrosão
    • Entradas e saídas digitais configuráveis, saída analógica e interfaces de barramento (dependentes da variante)
    • Medição em superfícies quentes (DT1000)
    Pensar nos dados – analisá-los e manuseá-los
    • Suporte de interfaces e protocolos padronizados para a comunicação de dados
    • Configuração individual através de interface de usuário baseada na web
    • Tecnologia de rádio integrada e módulo GPS para determinação precisa da posição
    • Arquitetura IIoT End-to-End aberta