Determinar os perfis de carregamentos de navios

Um sensor 2D-LiDAR LD-LRS encontra-se instalado no carro para auxiliar no posicionamento do spreader no guindaste de cais. Em combinação com a medição de distância do scanner a laser, a posição do carro produz um perfil 2D dinâmico da respectiva situação de carregamento atual num navio. Juntamente com um software de controle, esses dados auxiliam o operador de guindaste no manuseio rápido e sem problemas dos contêineres.

  • As seguintes famílias de produtos podem ser utilizadas
    Potente scanner laser com grande alcance para a área exterior
    • Elevado alcance mesmo em superfícies escuras
    • Elevada resolução angular até 0,0625 graus
    • Alta insensibilidade à radiação solar
    • Monitorização síncrona de até seis campos diferentes
    • Pequeno diâmetro do ponto laser mesmo a grandes distâncias
    Pensar nos dados – analisá-los e manuseá-los
    • Suporte de interfaces e protocolos padronizados para a comunicação de dados
    • Configuração individual através de interface de usuário baseada na web
    • Tecnologia de rádio integrada e módulo GPS para determinação precisa da posição
    • Arquitetura IIoT End-to-End aberta