Adaptação do spreader aos diferentes tamanhos dos contêineres

O spreader precisa ser adaptado aos diversos tamanhos dos contêineres. Um sistema de encoder rotativo determina a posição dos equipamentos de retenção, evitando, assim, danos causados, por ex., pela queda de contêineres.

  • As seguintes famílias de produtos podem ser utilizadas
    Compacto, robusto, potente
    • Encoder absoluto robusto multi-turn com até 31 bits (single-turn: 14 bits e multi-turn: 17 bits)
    • Flange de fixação, servo flange ou eixo oco de encaixe
    • Design compacto (<70 mm)
    • Interface PROFIBUS integrada com funcionalidade DP V0, V1 e V2 (depende do tipo)
    • Tipo de conexão: 3 conectores macho M12
    • Grau de proteção: até IP67
    • Temperatura de trabalho: –30 ... +80 °C (depende do tipo)